Опубликуйте свои продукты
Маятниковая двустворчатая дверь (МДД)
Маятниковая двустворчатая дверь (МДД)
Маятниковая двустворчатая дверь (МДД)
    Profholod

    Маятниковая двустворчатая дверь (МДД)

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

    Маятниковые двери предназначены для разделения производственных и других помещений в местах с интенсивным проходом персонала.

    Двери устанавливаются в любых технологических, производственных помещениях, больницах, на пищевых производствах, предприятиях торговли и питания и т.д.

    Маятниковые двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как по периметру между рамой и полотном двери присутствуют технологические зазоры. Для удобства предусмотрена фиксация створок под углом 90°.

    Маятниковые двери используются:
    • В местах высокой проходимости людей и провоза ручных тележек небольшой высоты, 
    • Для предотвращения сквозняков, 
    • Для разделения внутренне-производственных зон, 
    • Для стабилизации климатического режима в помещениях, 
    • В помещениях, не требующих поддержания строгого температурного режима, 
    • В местах отсутствия пыли, песка, сыпучих материалов.

    Cпецификация
    • Конструкция двери МДД:
      • Обрамление дверного проема, толщина 0,5 мм, RAL 9003 (доп. опция); 
      • Дверная рама металлическая толщиной 2 мм с порошковым покрытием шагрень RAL 9003; 
      • Уплотнитель по бокам маятниковой двери; 
      • Дверное полотно, стальной лист толщиной 0.5 мм, RAL 9003 с наполнителем PUR; 
      • Изогнутый отбойник для маятниковой двери ПВХ (доп. опция); 
      • Отбойник для маятниковой двери ПВХ (доп. опция); 
      • Петли KIDE с возможностью фиксации в положении 90 градусов. 
      • Дверное полотно 
      • Дверное полотно, включая торцы панели, изготовлено из стального листа толщиной 0,5 мм, устойчивого к механическим ударам и нагрузкам.

      В зависимости от степени агрессивности рабочей среды возможно изготовление дверей из нержавеющей стали марки AISI 304 для пищевых продуктов или AISI 430 для непищевых. Внутренние закладные элементы дверного полотна обеспечивают надежное крепление фурнитуры. Все двери комплектуются эластичным уплотнителем. Защиту дверного полотна от повреждений обеспечивает специальная полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм, которая свободно удаляется после монтажа.

      Теплоизоляция:
      Теплоизоляция обеспечивается за счет наполнителя дверей: высококачественного жесткого пенополиуретана (PUR) плотностью до 50 кг/м³.

      Дверная рама: 
      Двери комплектуются жесткой металлической профильной рамой.
      Возможны три варианта изготовления рамы:
      • Угловая накладная рама для установки снаружи проема. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).
      • П-образная рама для установки внутри проема. Производится из гнутого стального профиля 20×60 с порошковым покрытием. Монтируется внутрь проема с использованием анкерных болтов.
      • Рама в обхват проема для установки на стены из ППУ, гипсокартонных перегородок, толщиной не более 220 мм. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).

      Фурнитура:
      Двери комплектуются надежной фурнитурой европейского производства «Киде» (Испания) и «Колдтек» (Италия) с фиксацией под 90°.

      Варианты исполнения дверей:
      • в любом цвете по каталогу RAL,  
      • покрытие дверного полотна: Pural Farm, Granite Farm, Food Safe, PVDF или нержавеющая сталь AISI 304, AISI 430,  
      • усиление дверного полотна металлическими или пластиковыми отбойниками,  
      • со смотровым окном,  
      • нестандартный комплект по техническому заданию заказчика.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdoor-tdd
    • Тип продукцииRefrigeration doors
    • Группа продукцииTechnical steel door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
    Великобритания
    Соединенные Штаты Америки
    Россия