Опубликуйте свои продукты
Кровельные сэндвич-панели из ПИР/ПУР 120мм
Кровельные сэндвич-панели из ПИР/ПУР 120мм
Кровельные сэндвич-панели из ПИР/ПУР 120мм
    Profholod

    Кровельные сэндвич-панели из ПИР/ПУР 120мм

    Панели из пенополиизоцианурата (PIR)

    Сэндвич-панели c наполнителем из огнестойкого пенополиизоцианурата PIR предназначены для строительства крупных холодильных комплексов, терминалов и других зданий, к пожарной безопасности которых предъявляются повышенные требования. Обладают самыми высокими среди гидротеплоизоляционных материалов характеристиками, просты в монтаже. Могут иметь гладкую либо профилированную поверхность любых цветов RAL.

    Панели из пенополиуретана (PUR)

    Сэндвич-панели из пенополиуретана PUR предназначены для строительства холодильных камер, складов небольшого объема, утепления производственных помещений, строительства технологических и подсобных зданий. Обладают высокими гидротеплоизоляционными характеристиками, экономичны, просты в монтаже. Могут иметь гладкую либо профилированную поверхность любых цветов RAL.

    Cпецификация
    • Область применения:

      - кровля

      Типы зданий:

      - холодильные и морозильные склады

      - административные и промышленные здания

      - распределительные центы

      - офисы

      - сельскохозяйственные здания

      - агрокомплексы

      Технические характеристики:

      - утеплитель: пенополиизоцианурат ПИР, пенополиуретан ПУР

      - толщина: 120/160 (мм)

      - коэффициент теплопередачи U: 0,15 [120/160] (Вт/м²K)

      - вес: 13,1 (кг/м²)

      - рабочая ширина: 1000 (мм)

      - общая ширина: 1070 (мм)

      - длина панели: 2,00 – 13,60 (м)

      - стандартная толщина металлической обшивки: 0,50 (мм)

      - варианты толщин наружной обшивки: 0,40 – 0,70 (мм)

      - варианты толщин внутренней обшивки: 0,40 – 0,70 (мм)

      - покрытие: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - предел огнестойкости: RE30

      - минимальный уклон кровли: > 7% – для панелей соединенных по ширине внахлест

      > 5% – для неразрезных одиночных панелей

      - класс пожароопасности (Евро класс): C-s2-d0

      - окрас панелей: все цвета по каталогу RAL

      Наружная обшивка:

      - трапециевидная с большой профилировкой

      Внутренняя обшивка:

      - микропрофилированная

      - гладкая

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPIR-PUR-RSP-120mm
    • Тип продукцииSandwich panel
    • Группа продукцииRoof sandwich panel
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации1918-09-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиизоцианурат (PIR)
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка