Область применения:
- кровля
Типы зданий:
- холодильные и морозильные склады
- административные и промышленные здания
- распределительные центы
- офисы
- сельскохозяйственные здания
- агрокомплексы
Технические характеристики:
- утеплитель: пенополиизоцианурат ПИР, пенополиуретан ПУР
- толщина: 40/80 (мм)
- коэффициент теплопередачи U: 0,33 [40/80] (Вт/м²K)
- вес: 9,8 (кг/м²)
- рабочая ширина: 1000 (мм)
- общая ширина: 1070 (мм)
- длина панели: 2,00 – 13,60 (м)
- стандартная толщина металлической обшивки: 0,50 (мм)
- варианты толщин наружной обшивки: 0,40 – 0,70 (мм)
- варианты толщин внутренней обшивки: 0,40 – 0,70 (мм)
- покрытие: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe
- предел огнестойкости: RE15
- минимальный уклон кровли: > 7% – для панелей соединенных по ширине внахлест
> 5% – для неразрезных одиночных панелей
- класс пожароопасности (Евро класс): C-s2-d0
- окрас панелей: все цвета по каталогу RAL
Наружная обшивка:
- трапециевидная с большой профилировкой
Внутренняя обшивка:
- микропрофилированная
- гладкая