Опубликуйте свои продукты
Фасонный элемент для сэндвич-панелей ФЭ-20
Фасонный элемент для сэндвич-панелей ФЭ-20
Фасонный элемент для сэндвич-панелей ФЭ-20
    Profholod

    Фасонный элемент для сэндвич-панелей ФЭ-20

    Фасонные (доборные) элементы — это профилированные металлические изделия с несколькими ребрами жесткости, которые предназначены для защиты стыков, торцов и конструктивных узлов зданий.

    Компания «ПрофХолод» изготавливает фасонные (доборные) элементы на современном оборудовании итальянской фирмы Futura.

    Длина изделий: до 3000 мм.
    Толщина листа: 0,5 – 2 мм.

    Cпецификация
    • Материалы:

      Компания «ПрофХолод» производит фасонные (доборные) элементы из металлов ведущих российских производителей: Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, ГК ИНСАЮР. 

      Варианты металлов:

      1. Холоднокатаная оцинкованная сталь;
      2. Холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской в цвет согласно каталогу RAL;
      3. Нержавеющая сталь Aisi 430 (для непищевых продуктов);
      4. Нержавеющая сталь Aisi 304 (для пищевых продуктов);
      5. Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "пурал";
      6. Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "пластизол";
      7. Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "поливинилиденфторид (ПВДФ)".
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSP-20
    • Тип продукцииShaped profiles
    • Группа продукцииGalvanized sheet steel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Код ETIMEC002122
    • Название ETIMSnips
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_52
    • Описание Uniclass 2015Metal sheet facings
    • Код CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metals
    • Номер OmniClass23-13 19 11 11 11
    • Наименование OmniClassThin Metal Sheets
    • Код CSI UniFormat IIF1010
    • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Structures

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка