Опубликуйте свои продукты
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Uptec is a universal, adjustable pedestal for the installation of raised floors, especially suitable for terraces and balconies. UPTEC is a full system with only 3 SKUs. UPTEC has an easy system to increase or decrease pedestal height and is equipped with a simple switch mechanism between fixed and self-leveling heads.

    Cпецификация
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUPTEC
    • Тип продукцииTile installation accessories
    • Группа продукцииAdjustable Universal Pedestals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction