Опубликуйте свои продукты
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE

    4.7 из 5 звезд4.7(12 отзывы)
    We manufacture made to measure enclosures 100% customizable in measure and design. Elegance and versatility are the key features of our Walk-in and Fijos One collection of bathroom enclosures, able to meet the requirements of any shower space, however large. Fixed glass panel for showers. Integrated hanger. Strengthening bar included.
    Cпецификация
    • Shower Enclosure 8 mm tempered glassl. Teknoclean treatment included as standard. Edging finishes: White, Silver or Brilliant Chrome. Types of Glass: Clear, Master Carré, Acid, Carglass, Smoky Grey or Blue. Decoration finishes: Clear, Smoky Grey and Blue Sandblast decoration, or Imagik (Digital printing).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка128281
    • Тип продукцииFijos One
    • Группа продукцииWALK-IN
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)59
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures

    Похожие продукты