Опубликуйте свои продукты
Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch
Profiltek
Архив

Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Cпецификация
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка128281-DocumentationDE
  • Тип продукцииFijos One
  • Группа продукцииWALK-IN
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2010-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1950
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)59
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures