Опубликуйте свои продукты
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Profiltek
    Архив

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Cпецификация
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка128281-DocumentationES
    • Тип продукцииFijos One
    • Группа продукцииWALK-IN
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2010-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)8
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)59
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures