Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Active FIX A

Уникальная ссылка: active_fix_a
Брэнд: Profin
Тип продукции: Active
Группа продукции: Fix windows
Ширина (мм): 1570
Высота (мм): 2990
Глубина (мм): 198
Дата публикации: 2015-06-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 50

Категория BIMobject: Окна - Фиксированные рамы
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: L413
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
NBS Reference Код: 59-97
NBS Reference Описание: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

BIMobject®