Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SD Clear K

Уникальная ссылка: sd_clear_k
Брэнд: Profin
Тип продукции: Clear
Группа продукции: Glass sliding doors
Ширина (мм): 5990
Высота (мм): 2990
Глубина (мм): 195
Дата публикации: 2015-06-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 50

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors

BIMobject®