Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Sliding door Active B

Уникальная ссылка: Sliding_door_Active_B
Брэнд: Profin
Тип продукции: Sliding Doors
Группа продукции: Sliding Doors
Ширина (мм): 5990
Высота (мм): 2990
Глубина (мм): 210
Дата публикации: 2019-10-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.

Sliding Doors

Sliding door


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 50

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: L413
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
NBS Reference Код: 59-97
NBS Reference Описание: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Продукция доступна в:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Название Значение
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Wood

BIMobject®