Опубликуйте свои продукты
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
    Progress Profiles

    PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER KL ACC 316 is a cove-shaped profile in stainless steel AISI 316/1.4404-V4A. The profile allows to connect the floor and wall coverings in ceramic and mosaic also with low thickness. It is particularly suitable to ensure cleanliness and hygiene in every kind of environment where good resistance to mechanical and chemical stresses are required. Its particular section makes PROSHELL KL ALL 316 a much sought after profile.
    Cпецификация
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPROINTER_AC_KL_ACC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • Тип продукцииPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Группа продукцииPROINTER AC KL
    • Дата публикации2022-04-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Другое

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка