Опубликуйте свои продукты
PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM
Progress Profiles

PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in chromed brass that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles, and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and elegance and the availability of special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
Cпецификация
  • Finishes: - CHROMED BRASS ALUMINIUM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPROJOLLY_SQUARE_CHROMED_BRASS_ALUMINIUM
  • Тип продукцииPROFILES FOR WALL AND FLOORS
  • Группа продукцииPROJOLLY SQUARE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка