Опубликуйте свои продукты
Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant
Progress Lighting
Архив

Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant

  • Etched Light Umber Glass.
  • 14-5/8 In. Diameter by 17 In. Height.
  • Uses (3) 60-Watt Candelabra Bulbs (Not Included).
  • From The Brand Name: Progress Lighting.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 94358720W
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 14.6 x 14.6 x 17 inches
    Item model number: P3587-20W
    Style: Mini Chandeliers or Chandelettes
    Finish: Antique
    Material: Glass
    Power Source: corded-electric
    Voltage: 120 volts
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Measurement System: English/Standard
    Plug Profile: Protruding
    Plug Format: A- US style
    Certification: UL Listed

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProgress-Lighting-P3587-20W-Joy-Collection-3-Light-Foyer-Pendant
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииPendant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Название по ССКПУ ООНChandeliers
  • Код ССКПУ ООН39111506
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 17
  • Наименование OmniClassChandelier

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
4.1 из 5 звезд 4.1 (16)
4.6 из 5 звезд 4.6 (7)