Опубликуйте свои продукты
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Cпецификация
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаglazing-system-promaglas-f1-60
    • Тип продукцииGlass wall
    • Группа продукцииGlass walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCСтена

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Южная Америка Океания Африка
    Гваделупа
    Франция
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Майотта
    Мартиника
    о-ва Уоллис и Футуна
    Реюньон
    Сен-Бартелеми
    Французская Полинезия
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон