Опубликуйте свои продукты
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Cпецификация
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/22/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаglazing-system-promat-systemglas-f1-60
    • Тип продукцииGlass wall
    • Группа продукцииGlass walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCСтена

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Южная Америка Океания Африка
    Гваделупа
    Франция
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Майотта
    Мартиника
    о-ва Уоллис и Футуна
    Реюньон
    Сен-Бартелеми
    Французская Полинезия
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон