Опубликуйте свои продукты
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Cпецификация
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlining-systems-promatect-h
    • Тип продукцииDucts
    • Группа продукцииPromat France
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСиликатный бетон
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код ETIMEC000210
    • Название ETIMFire partitioning
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Описание Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Наименование OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Южная Америка Океания Африка