Опубликуйте свои продукты
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France

    - MASTERIMPACT®-RH timber and metal framed partitions

    - PROMATECT®-H frameless light and slender partitions 

    - PROMATECT®-100 metal framed partitions

    - Cloisons PROMATECT®-100 frameless partitions 

    Cпецификация
      • With its extensive range of high performance fire boards, Promat offers standard partition and external wall systems in light, slim, easy to install constructions.
      • All systems offer high dimensional stability with exceptional moisture resistance as well as being able to meet specified acoustic, wind load, impact and in some cases blast performance. The combination of properties makes Promat's partition and external wall systems ideal for use in the most demanding application areas.
      • 30-240 minutes fire resistance


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpartition-systems
    • Тип продукцииDucts
    • Группа продукцииPromat France
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСиликатный бетон
    • Вспомогательный материалЦемент
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код ETIMEC000210
    • Название ETIMFire partitioning
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Наименование OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Южная Америка Океания Африка
    Гваделупа
    Франция
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Майотта
    Мартиника
    о-ва Уоллис и Футуна
    Реюньон
    Сен-Бартелеми
    Французская Полинезия
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон