Опубликуйте свои продукты
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Protan EX 1,6 is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with high tensile and tear strength. The Product has a polyester fleece backing and is specially designed for re-roofing of bitumen roofs.

Cпецификация
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEX_16_membrane_eu
    • Тип продукцииRoofing
    • Группа продукцииSingle Ply Membrane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1.6
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)20000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)81.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Описание Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Наименование OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия
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
    Похожие продукты