Опубликуйте свои продукты
Protan SE 1,6 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,6 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,6 mm Roofing Membrane

    Protan SE1,6 is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with high tensile and tear strength.

    Protan SE 1,6 is used on exposed roof surfaces. The membrane can be mechanically fastened to the load bearing substrate or installed in a Protan vacuum roof system. 

    The membrane can be used on roofs of all shapes and sizes whether flat, sloped or curved. The membrane is used on warm/compact roof constructions as well as cold/ventilated constructions.

    Cпецификация
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,6 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,6 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,6 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,6 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

      Weight

      • 1850 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 5-6  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 % 

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSE_16_membrane_eu
    • Тип продукцииRoofing
    • Группа продукцииSingle Ply Membrane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1.6
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)20000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Описание Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Наименование OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия
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
    Похожие продукты