Опубликуйте свои продукты
Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120
Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120
    Puertas Gismero
    Архив

    Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120

    Single leaf glazed fire-resistant doors EI60 to EI90 with NARROW FRAME PUERTAS GISMERO glazed doors are the definitive example of elegance and reliability against the fire with its two profile options designed specifically by PUERTAS GISMERO, a narrow frame of 99 mm and a wide frame of 150 mm. Like other types of doors PUERTAS GISMERO offers different options of frames and pre-frames depending on the type of project they are used to: new buildings or rehabilitation, to brick wall or light partitions and they allow a total freedom to choose the hardware, accessories, finishes and colours being customizable according to the customer's request and the functional requirements of the building. FREE DIMENSIONS AND DESIGN.
    Cпецификация
    • Material options: • Frames: Stainless Steel, Galvanized Steel natural finished or color laquered (in site) • Glazed plane: Fire-resistant Glass (EN 1364-1; EN 14449): EW/EI-60 Pyrobel 25 mm (EN 12758)) EW/EI-90 Pyrobel 35 mm (EN 12758)) EW/EI-120 Pyrobel 53 mm (EN 12758)) • Steel plate thickness of 1,2 mm - 1,5 mm frame profiles thickness. • 4 Three-bodies adjustable hinges (Cilindrex 20x100 mm). • Riveted nuts for the proper adjustment/tightening of hinges and hardware. • Narrow frame of 99 mm full with Rockwool(EN 13501-1) interior panel of 145 Kg/m² density Physical Properties: Fire Resistance; Weight; Noise Reduction EI₂-60-C5; 60 kg/m² ; Up to 40 dB EI₂-90-C5; 81 Kg/m² ; Up to 41 dB EI₂-120-C5; 122Kg/m² ; Up to 46dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgd2nf_ei6090
    • Тип продукцииGlazed
    • Группа продукцииNarrow Frame
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-03-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Fire Escapes
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Наименование OmniClassFire Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors