Опубликуйте свои продукты
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

PUNTA HK shelf cabinets are intended for articles which require a lockable storage space for offices, archives, warehouses, etc. Strong welded steel frame, as well as supporting 19 mm thick doors make for safe storage. The doors have triple point locking, Abloy Classic Lock with two keys. Shelf cabinets are standard color is gray-white RAL 9002. Painted in an environmentally friendly powder paint. On request we deliver shelving cabinets in other swatches of colors. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHK52008
  • Тип продукцииLockers
  • Группа продукцииHK
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2001
  • Ширина (мм)832
  • Глубина (мм)532
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinetry
  • Код ССКПУ ООН301618