Опубликуйте свои продукты
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Benches can be used free standing or they fit also in front of VKL lockers. Benches are made from square steel pipe. Standard colour: painter’s white RAL9002, painted with proenvironmental powder coating. Adjustable plugs included. Adjustment max. 50 mm. Seats are made of varnished pine. Available also from birch, beech or painted steel plate or laminated. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPM3039030M
  • Тип продукцииbench
  • Группа продукцииPM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)394
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалБереза
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)