Опубликуйте свои продукты
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVKL301
  • Тип продукцииLockers
  • Группа продукцииVKL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1700
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)532
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinetry
  • Код ССКПУ ООН301618