Опубликуйте свои продукты
Apia
Purmo

Apia

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Straight lines of double horizontal collectors provide high thermal output at compact dimensions
Cпецификация
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections for central bottom connection (connectors spaced at 50mm) and 4 threaded ½" female connections for end bottom connection. Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plugs Additional equipment: straight hanger, round hanger, V- type towel hanger, electric heater.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpurmo-apia-bathroom-radiators
  • Тип продукцииPurmo
  • Группа продукцииBathroom radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Наименование OmniClassFinned Tube Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа Океания Азия
Австрия
Австралия
Казахстан
Беларусь
Китай
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Польша
Россия
Румыния
Словения
Украина
Франция
Хорватия
Чехия