Опубликуйте свои продукты
Kea
Purmo

Kea

Horizontal collectors of the Kea model spread to both sides to form rhythmic sequences. The structure allows for hanging many towels.
Cпецификация
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpurmo-kea-bathroom-radiators
  • Тип продукцииPurmo
  • Группа продукцииBathroom radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Наименование OmniClassFinned Tube Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа Океания Азия