Опубликуйте свои продукты
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

The Purmo Kon convectors have a discreet elegance combined with a very good heat dissipation. The steel structure is powerful and solid which makes Purmo Kon an ideal source of heat in public environments with large glass panels and open plan solutions. To obtain an elegant pipe installation, the purmo Kon is equipped with an integrated valve, complemented by valve insert and thermostat to create a comfortable indoor climate.
Cпецификация
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpurmo-kon-convector
  • Тип продукцииPurmo
  • Группа продукцииConvectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_56
  • Описание Uniclass 2015Natural convectors
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Наименование OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING