Опубликуйте свои продукты
PURMO Ramo Compact
Purmo

PURMO Ramo Compact

The PURMO Ramo Compact panel radiators with side connectors stand out due to their flat front panel with slight horizontal ribbing. The panel is glued to the profiled, front base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with side covers and a top grille. Four side G ½" threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
Cпецификация
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpurmo-panel-ramo-compact-panel-radiators
  • Тип продукцииPurmo
  • Группа продукцииPanel radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Наименование OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа Океания Азия