Опубликуйте свои продукты
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)
Straight lines of the Santorini model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Santorini A radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
Cпецификация
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpurmo-santorini-bathroom-radiators
  • Тип продукцииPurmo
  • Группа продукцииBathroom radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Наименование OmniClassFinned Tube Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа Океания Азия
Австрия
Австралия
Казахстан
Беларусь
Китай
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Польша
Россия
Румыния
Словения
Украина
Франция
Хорватия
Чехия