Опубликуйте свои продукты
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping heater sides at straight angles. Its modern and stylish design blends perfectly with the latest trends in heating technology.
    Cпецификация
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • Тип продукцииPurmo
    • Группа продукцииDecorative radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-21
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEC011022
    • Название ETIMPanel radiator
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 21 15
    • Наименование OmniClassPlate Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия