Опубликуйте свои продукты
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    3.3 из 5 звезд3.3(16 отзывы)
    The versatile PURMO Ventil Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in thermostatic Oventrop valve insert providing pre-setting.
    Cпецификация
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpurmo-ventil-compact-panel-radiators
    • Тип продукцииPurmo
    • Группа продукцииPanel radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-21
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 21 15
    • Наименование OmniClassPlate Radiators
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия