Опубликуйте свои продукты
Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

The Radson Integra Centro panel radiators with mid-bottom connectors, profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two mid-bottom G 3/4" and four side G ½" threaded female connectors allow for central bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting. The main advantage of the central bottom connection relies of the fact that regardless of the length, height and depth of the radiator, the layout of heating system connections can be defined at the building shell stage and it will not change as a result of the selection of a specific size and type of the radiator.
Cпецификация
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаradson-integra-centro-panel-radiators
  • Тип продукцииRadson
  • Группа продукцииPanel radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код ETIMEC011022
  • Название ETIMPanel radiator
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Наименование OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING