Опубликуйте свои продукты
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
The versatile Radson Integra panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
Cпецификация
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаradson-integra-panel-radiators
  • Тип продукцииRadson
  • Группа продукцииPanel radiators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код ETIMEC011022
  • Название ETIMPanel radiator
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Наименование OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Европа
Польша