Опубликуйте свои продукты
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Cпецификация
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbanga
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииTowel warmers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Описание Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция