Опубликуйте свои продукты
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 из 5 звезд3.4(5 отзывы)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Cпецификация
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlamella
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииDesign
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Описание Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция