Опубликуйте свои продукты
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
    The iconic Reggane 3000 Compact steel panel radiator evolves into Reggane 3010 Compact. New: Its service pressure of 10 bar as well as its 40 mm (water channel) step gives you more thermal performance! Compatible with all central heating systems, this hot water radiator is available in 6 heights and in width of 400 to 3000 mm.
    Cпецификация
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreggane-3010-compact
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииPanel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60
    • Описание Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция