Опубликуйте свои продукты
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
The 50 mm bottom right or left connection of the REGGANE 3010 Intégré steel panel radiator is ideal for renovation projects. It also takes advantage of the 10 bar service pressure granted with the new Generation 3010. The radiator has a top grille and side cheeks attached by clips marked FINIMETAL.
Cпецификация
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаreggane-3010-integre
  • Тип продукцииRadiators
  • Группа продукцииPanel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401018
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60
  • Описание Uniclass 2015Space heating and cooling products
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступно в регионах:

Европа
Франция