Опубликуйте свои продукты
T6 3010 Radiator
T6 3010 Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Radiator

    3.9 из 5 звезд3.9(10 отзывы)
    The centrally connected T6 3010 steel radiator benefits from innovative technology and the patented integrated T-shaped power system, novelty and significant benefits. The T6 3010 combines 6 advantages for better thermal comfort: a more pleasant convection, a rapid rise in temperature, a homogeneous contact temperature on the front and rear sides. higher thermal performance, a better comfort index. Its concept is based on the use of a symmetrical axis regardless of the length of the radiator in relation to the heating network.
    Cпецификация
    • Panel Radiator in steel Works on the central heating system and all heating system hot water. Not (mm): 40 Type: 11, 21, 22 and 33 Height (mm): 300,400,500,600,750,900 Length (mm): 400 to 3000 Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixing : equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаt6-3010
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииPanel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60
    • Описание Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция