Опубликуйте свои продукты
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
    New: Pre-mounted thermostatic insert - M30x1.5. The T6 3010 PLAN flat front radiator has a central connection with its built-in T-shaped cane and a service pressure of 10 bar. Dressed in side cheeks and a top grille held with CLIPS marked FINIMETAL, this steel radiator with rounded edges fits perfectly into the rooms to live in complete discretion.
    Cпецификация
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаt6-3010-plan
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииDesign panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60
    • Описание Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция