Опубликуйте свои продукты
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    3.5 из 5 звезд3.5(19 отзывы)
    Its classic, retro-styled look and the elegant design of its D-shaped profile tubes allow it to assert itself and dress up interiors, whether they are very contemporary or traditional. The Téolys column radiator is fully laser welded: the invisible welding fittings not only improve the undeniable aesthetics of Teolys but eliminate the risk of particles damaging thermostatic valves and pumps. Range stored, available in a reduced time, this model is also declined to infinity.
    Cпецификация
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаteolys
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииDesign
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-27
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Описание Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция