Опубликуйте свои продукты
LK78X door, inward opening
Purso

LK78X door, inward opening

Highly insulated door system, inward opening


Applications:
Inward opening doors/two-leaf doors

Sliding doors

Cпецификация
  • LK78X highly insulated inward opening door

    Door U-value even under 0.8 W/m²K

    Frame depth 78 mm

    Maximum weight of one door leaf 140 kg

    LK78X doors can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    Burglar resistance class up to RC3 according to DIN EN 1627

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLK78X-door-inward-opening
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииLK78X
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-09
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)78
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы