Опубликуйте свои продукты
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

LK90X highly insulated outward opening balcony doors

Applications
• Outward opening balcony doors/two-leaf doors
• Doors with top or/and sidelight

    Cпецификация

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlk90x-balcony-door
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииLK90X balcony door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-19
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)90
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - С остеклением

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония