URETHANE TF Flooring system for fertilizer industry
Quartzolit Saint-Gobain Brasil

URETHANE TF Flooring system for fertilizer industry

Weber Brazil, products quartzolit system for fertilizer industry flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a spatulated urethane-based thick covering (uretano tf quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Cпецификация
  • This system is indicated for all types of fertilizer industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfertilizer_industry_uretano_tf
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииIndustrial flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 1.4L538
  • Описание Uniclass 1.4Floor finishing coatings
  • Код Uniclass 2.0SS-20-42-30-30
  • Описание Uniclass 2.0Floor Coating Systems
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Справочный код NBS20-42-30-30
  • Справочное описание NBSFloor Coating Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes