Опубликуйте свои продукты
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
    Quikserv

    QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved

    This 32-1/4″W x 49-1/4″H unit is an economical fixed glass panel and transaction drawer combination unit. This can be glazed with Level 1 or 3 bullet-resistant glazing. This unit has either the manual or electric pharmacy drawer already installed in the framing. This one piece unit comes with mounting brackets for easy installation at the job site. The hurricane impact versions come with Level 1 or Level 3 bullet-resistant, hurricane-impact glass.

    Dade County Approved (NOA – 17-0731.04)
    QSP-713S: Unit Size: 32-1/4″W x 49-1/4″H

    Cпецификация
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Level 1 bullet-resistant in closed position
      • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
      • Transfer area automatically locks when in a closed position

      Optional Features

      • Electric drawer
      • Call button and speakers
      • Full intercom systems
      • Counter mounting brackets
      • 450 watt forced air heater for electric drawer
      • Easy manual operation upon power failure for electric drawer
      • ETL listed for electric drawer
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаqsp-713s-mini-combo-miami-dade-county-approved
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Ticket Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Описание Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Код CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 27 15
    • Наименование OmniClassPass Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки