Опубликуйте свои продукты
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Optional accessory designed to complement your Quooker system: 

    Nordic soap dispenser - Matching soap dispenser available in coordinated Quooker finishes.

    Our refillable soap dispensers perfectly match the Quooker tap’s design and finish, creating a clean, streamlined look on any worktop. No more gunky soap bars or cluttering bottles of handwash. 

    The pump’s easy to work with one hand, and a cinch to refill from the top.
    The soap container sits below the work surface. And its clever asymmetric design makes the most of the space in your cupboard.

    Cпецификация
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoap-dispenser
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap Dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)100.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Вспомогательный материалPVD coating
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухня
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа