Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rab_lighting/products/46886f10-7429-48c1-b58a-dfaa5edf4cc4
Главная страница
Категории
Электричество
Controls
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Доступно в Соединенные Штаты
RAB Lighting Inc.
Отслеживать
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Passive infrared (PIR) motion detector
Control individual or groups of Lightcloud devices
Occupancy and vacancy sensing with adjustable sensitivity and timeouts
Communicates over secure wireless mesh network - no internet required
Requires compatible Lightcloud Controller or driver
Closed loop daylight harvesting
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Product Details
Mounting Type:
In-wall
Construction
Operating Temperature Range:
0°C to 40°C
Maximum Relative Humidity:
95%
Wire Gauge:
18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
Electrical
Storage Temperature Range:
-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Input Voltage:
120-277VAC
Frequencies:
50/60 Hz
Electrical Ratings:
6.2 mA at 120VAC
3.8 mA at 277VAC
Sensor Settings
Detection Range:
30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
Other
Warranty:
10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
Buy American Act Compliance:
RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
lcdimmer-sense-w
Тип продукции
Lighting Controls
Группа продукции
Dimmer Switch
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-12-10
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.rablighting.com/product/LCDIMMER/SENSE/W
Техническое описание
https://www.rablighting.com/specs/LCDIMMER/SENSE/W
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Controls
Код ETIM
EG000029
Название ETIM
Light control
Код Uniclass 2015
Pr_65_72_97_22
Описание Uniclass 2015
Dimmer switches and controls
Код CSI MasterFormat 2014
26 09 36
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Modular Dimming Controls
Номер OmniClass
23-35 37 17
Наименование OmniClass
Dimmer Control Switches
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
RAB Lighting Inc.
XDIM Wall Light Dimmer Switch
Загрузить
RAB Lighting Inc.
EVC48 Residential & Commercial EV Charging
Загрузить
RAB Lighting Inc.
XDIM/LCB Wall Light Dimmer Switch
Загрузить
RAB Lighting Inc.
B17 Ultra-Economy Field-Adjustable Bollard Lighting
Загрузить
RAB Lighting Inc.
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480
Загрузить
RAB Lighting Inc.
Lightcloud Sensor LCSENSE/W
Загрузить