Опубликуйте свои продукты
Rada 129 Mono-Control System
RADA

Rada 129 Mono-Control System

Wall mounted active infra-red sensor, control module and solenoid valve for single washbasin or shower.
Cпецификация
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC129 Operating System (1.1495.014)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated metal with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRada-129-Mono-Control-System
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииOther Sanitary
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)84
  • Ширина (мм)84
  • Глубина (мм)12
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды