Опубликуйте свои продукты
Rada Universal 12 V AC Transformer
RADA

Rada Universal 12 V AC Transformer

Rada Universal 12 V AC Transformer providing safe low voltage supply to up to 16 Rada Mono Control Units. Universal 12 V AC Transformer providing safe low voltage supply to 16 (maximum) Rada Pulse Mono Control Units.
Cпецификация
  • Product Reference

    Rada Universal 12v AC Transformer (2.1.093.72.2)

    Standard product features

    General:

    • The transformer enclosure is water resistant and intended for wall mounting to a suitable flat dry surface. It is intended for permanent connection to the fixed electrical wiring of the mains electric system.

    • A 2 metre length of 230 V supply cable is supplied pre-connected within the box.

    • Safe, low-voltage 12 V AC output is fuse protected internally.

    Size (w x h x d):

    • 120 x 240 x 90 mm.

    Approvals:

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 14001.

    • Complies with all relevant directives for CE marking.

    Electrical specification:

    • Supply voltage: 230 V AC ±10%.

    • Power consumption: 160 VA.

    • Output voltage: 12 V AC ±10%.

    • Protection: IP54.

    • Ambient temperature: 0–40 °C.

    • Maximum humidity: 80% at 25 °C.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRada-Universal-12-V-AC-Transformer
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииOther Sanitary
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)240
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды