Опубликуйте свои продукты
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 из 5 звезд4.3(20 отзывы)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Cпецификация
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpline-plaf
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииPline
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016
  • Код Uniclass 2015Ss_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 00
  • Наименование OmniClassElectrical Lighting
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа
Франция