Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

RAK-ECOFIX Flushing System - FS04RAK82Tf

Уникальная ссылка: RAK-ECOFIX---FS04RAK82TF
Брэнд: Rak Ceramics
Тип продукции: ECOFIX
Группа продукции: Flushing System
Ширина (мм): 500
Высота (мм): 820
Глубина (мм): 270
Дата публикации: 2019-03-03
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

RAK-Ecofix Flushing systems by RAK Ceramics are the ideal solution for all types of hydro-sanitary systems. Invisible built-in flushing systems combine functionality and aesthetics, saving space in every bathroom. The new and elegant push plates integrate perfectly with any style and design of dual flush systems to reduce water consumption. All systems perfectly integrate with all of RAK Ceramics Wall Hung & BTW WCS and bidets and fit perfectly into any home environment or contract specification. Technology, innovation and water saving features make RAK-Ecofix the perfect choice for your bathroom, whatever you have imagined.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Ceramics
Разработано в: United Arab Emirates
Страна-производитель: United Arab Emirates

Категория BIMobject: Сантехника - Баки для унитазов
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН: 3018
Uniclass 1.4 Код: L72164
Uniclass 1.4 Описание: WC cisterns
Uniclass 2.0 Код: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Описание: Wc Cisterns
NBS Reference Код: 35-93-90
NBS Reference Описание: Wc Cisterns
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilet Cisterns

Название Значение
Colour White ; Brown
Height 820 mm
Length 820 mm
Width 500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 820 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White ; Brown

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию